Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-1621 - Alimentation à découpage primaire, Classic, monophasé, Tension de sortie 12 V DC, Courant de sortie 7 A, Signal DC-OK
Nomenclature
787-1621
BESTNR
No de produit
787-1621
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
119.00 mm
BREITE
Largeur
52.00 mm
TIEFE
Profondeur
90.00 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
384.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 12 V / 7 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés