Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
787-1628 - Primär getaktete Stromversorgung, Classic, 2-phasig, Ausgangsspannung DC 24 V, Ausgangsstrom 5 A, TopBoost, DC-OK-Kontakt
Stückliste
787-1628
BESTNR
Bestell-Nr.
787-1628
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Höhe
137.00 mm
BREITE
Breite
42.00 mm
TIEFE
Tiefe
127.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
600.000 g
BEMERKUNGEN
Bemerkungen
DC 24 V / 5 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen