Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
787-1644 - zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej, Classic, 3-fazowy, napięcie wyjściowe 24 V DC, prąd wyjściowy 40 A, TopBoost, zestyk DC O.K.
Lista materiałowa
787-1644
BESTNR
Nr zamówienia.
787-1644
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
198.00 mm
BREITE
szerokość
126.00 mm
TIEFE
głębokość
127.00 mm
FARBE
kolor
jasnoszary
GEWICHT
masa
2800.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 40 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD