Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
787-1664/000-054 - Disjoncteur électronique, 4 canaux, Tension d'entrée 24 V DC, réglable 2 … 10 A, Contact de signalisation, Configuration spéciale
Nomenclature
787-1664/000-054
BESTNR
No de produit
787-1664/000-054
BEZEICHNUNG
Désignation
Disjoncteur électronique 24 V DC / 2 … 10 A
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Hauteur
115.50 mm
BREITE
Largeur
45.00 mm
TIEFE
Profondeur
90.00 mm
FARBE
Couleur
gris clair
GEWICHT
Poids
170.000 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-18-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-18-02
FILENAME
Filename
787-1664_000-054
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés