Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-1701 - Switched-mode power supply, Eco, 1-phase, 12 VDC output voltage, 2 A output current, DC-OK LED
Bill of material
787-1701
BESTNR
Item-No.
787-1701
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
99.00 mm
BREITE
Width
30.00 mm
TIEFE
Depth
90.00 mm
GEWICHT
Weight
250.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 12 V / 2A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
2D
下载CAD模型