Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
787-1722 - Switched-mode power supply, Eco, 1-phase, 24 VDC output voltage, 5 A output current, DC-OK LED
Bill of material
787-1722
BESTNR
Item-No.
787-1722
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Height
99.00 mm
BREITE
Width
60.00 mm
TIEFE
Depth
130.00 mm
GEWICHT
Weight
550.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 24 V / 5 A
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-04-90-02
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-04-90-02
Additional Information
Doporučení
Similar parts
Související vybavení
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Uživatelé, kteří si toto prohlížení prohlíželi, se také zajímali
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model