Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
788-160 - Relé básico, Tensión nominal de entrada 48V DC, 2 inversores, Corriente permanente límite 8 A, 13 mm ancho de montaje, Altura de montaje 15 mm
Lista de materiales
788-160
BESTNR
Item-No.
788-160
BEZEICHNUNG
Designación
Relé básico
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
Altura
15.70 mm
BREITE
Ancho
12.50 mm
TIEFE
Profundidad
29.00 mm
FARBE
Color
blanco
GEWICHT
Peso
13.100 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-26-15-03
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD