Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
788-311 - Módulo con relé, Tensión nominal de entrada 12V DC, 2 inversores, Corriente permanente límite 8 A, Visualización de estados rojo, 15 mm ancho de montaje
Lista de materiales
788-311
BESTNR
Item-No.
788-311
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.34 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
HOEHE
Altura
54.00 mm
BREITE
Ancho
15.00 mm
TIEFE
Profundidad
86.00 mm
FARBE
Color
grau
GEWICHT
Peso
45.408 g
BEMERKUNGEN
Comment
36 mA / DC 12V | 2 changeover contact
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD