Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
789-520 - Modulo relè, Tensione nominale d'ingresso: 24 V AC, 1 contatto NA, Limite corrente permanente: 16 A, Indicatore di stato rosso, Larghezza modulo: 18 mm
Lista materiale
789-520
BESTNR
Codice art.
789-520
BEZEICHNUNG
Designazione
Modulo relè
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
5 - 6 mm
HOEHE
Altezza
55.00 mm
BREITE
Larghezza
17.50 mm
TIEFE
Profondita
90.00 mm
FARBE
Colore
grigio
GEWICHT
Peso
53.686 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-37-16-01
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-37-16-01
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD