Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
830-800/000-315 - moduł rozdzielający potencjały, 2 potencjały, po 2 zaciski zasilające, przekrój przewodu do 6 mm², z dźwignią, po 8 zacisków wyjściowych, przekrój przewodu do 2.5 mm²
Lista materiałowa
830-800/000-315
BESTNR
Nr zamówienia.
830-800/000-315
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
HOEHE
wysokość
38.00 mm
BREITE
szerokość
38.00 mm
TIEFE
głębokość
55.00 mm
GEWICHT
masa
87.467 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-52
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-52
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD