Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Beschreibung
857-820 - Temperaturmessumformer für KTY-Sensoren, Strom- und Spannungsausgangssignal, Konfiguration per DIP Schalter, Versorgungsspannung DC 24 V, 6 mm Baubreite
Stückliste
857-820
BESTNR
Bestell-Nr.
857-820
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Querschnitt
0.08 - 2.5 "e" / 0.34 - 2.5 "f" mm²
QUERSCHNITT2
Querschnitt
28 - 14 "s" / 22 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Abisolierlänge
9 - 10 mm
HOEHE
Höhe
96.00 mm
BREITE
Breite
6.00 mm
TIEFE
Tiefe
94.00 mm
FARBE
Farbe
lichtgrau
GEWICHT
Gewicht
35.500 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-21-01-20
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-21-01-20
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen