Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
859-753 - Borna con optoacoplador Input DC 5 V Ausgang: DC 24 V/100 mA conectando positivo
Lista de materiales
859-753
BESTNR
Item-No.
859-753
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
5 - 6 mm
HOEHE
Altura
56.00 mm
BREITE
Ancho
6.00 mm
TIEFE
Profundidad
91.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
5
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
5
FARBE
Color
gris
GEWICHT
Peso
15.640 g
BEMERKUNGEN
Comment
DC 5 V
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-26-15-03
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD