Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2273-248 - Borna COMPACT para caja de derivación, para conductores rígidos, Pasta de contacto Alu-Plus, máx. 2.5mm², 8 conductor, Carcasa transparente, Color tapa verde gris, Temperatura ambiente máxima 60°C (T60)
Lista de materiales
2273-248
BESTNR
Item-No.
2273-248
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
18 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
11 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
450 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
24 A
P
Número de polos
8
HOEHE
Altura
10.40 mm
BREITE
Ancho
18.00 mm
TIEFE
Profundidad
16.70 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
8
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
transparent / lichtgrau
GEWICHT
Peso
2.470 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-04
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD