Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
267-164 - Female connector with snap-in mounting feet and earth conductor contact 4 pole with moulded pole marking switchable
Lista materiałowa
267-164
BESTNR
Nr zamówienia.
267-164
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 1 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
22 - 18 AWG
ABISOLIERLAENGE
długość odizolowania przewodu
8 - 8 mm
SPANNUNG
Measured voltage
500 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
6 A
P
liczba biegunów
4
HOEHE
wysokość
34.00 mm
BREITE
szerokość
26.00 mm
TIEFE
głębokość
42.00 mm
FARBE
kolor
weiß
GEWICHT
masa
8.494 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-03-14
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD