Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
261-422 à 261-432 - Barrette à bornes pour 2 conducteurs, sans poussoir, Avec brides de fixation, pour vis et fixation similaire, Trou de fixation Ø 3,2 mm, 2,5 mm², CAGE CLAMP®
Nomenclature
261-426
BESTNR
No de produit
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
sections
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
8 - 9 mm
SPANNUNG
tension de mesure
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
24 A
P
Nbre de pôles
HOEHE
hauteur
18.00 mm
BREITE
largeur
mm
TIEFE
profondeur
28.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
FARBE
Couleur
grau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles x pole width) | L1 = L + 7,2 mm | L2 = L + 13,6 mm
GEWICHT
Poids
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés