카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
862-562 to 862-2662 - 4-CONDUCTOR DEVICE CONNECTORS for self-tapping screw 2.9 mm Ø from bellow 2 POLE
Bill of material
862-1562/999-950
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Cross section
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Strip length
10 - 11 mm
SPANNUNG
Measured voltage
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
STROM
Current intensity
A
P
No. of poles
2
HOEHE
Height
21.40 mm
BREITE
Width
24.00 mm
TIEFE
Depth
35.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Number of connection points
8
ANZAHLPOTENTIAL
Number of potentials
2
FARBE
Color
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Weight
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드