Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
862-9503 hasta 862-9603 - Bornas de conexión con 4 conductores hasta aparatos hasta tornillo y tuercy M3 o tornillo autocortante 2,9mm Ø porarriba 3 polos
Lista de materiales
862-9503
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
10 - 11 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
32 A
P
Número de polos
3
HOEHE
Altura
21.40 mm
BREITE
Ancho
36.00 mm
TIEFE
Profundidad
35.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
12
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
3
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
g
BEMERKUNGEN
Comment
ERDE-N-L1
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD