Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
753-423 - Módulo de entradas digitales, 4 canales AC/DC 24 V con contactos de potencia
Lista de materiales
753-423
BESTNR
Item-No.
753-423
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.08 - 2.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
28 - 14 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 10 mm
HOEHE
Altura
64.00 mm
BREITE
Ancho
12.00 mm
TIEFE
Profundidad
100.00 mm
FARBE
Color
lichtgrau
GEWICHT
Peso
40.000 g
BEMERKUNGEN
Comment
24 V AC/DC 50 ms, Leistungskontakte
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-24-26-04
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD