Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
770-715/007-000 - Conector Snap-In, con contacto a tierra directo, 5 polos, Cod. A
Lista de materiales
770-715/007-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
20 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
9 - 9 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
400 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
25 A
P
Número de polos
5
HOEHE
Altura
18.50 mm
BREITE
Ancho
55.50 mm
TIEFE
Profundidad
36.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
10
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-02
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD