Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
899-631/100-000 - Boîte de distribution Distribution Courant triphasé au courant alternatif (400 V / 230 V) borne de passage à 5 pôles 6 sorties 3 pôles codage A
Nomenclature
899-631/100-000
BESTNR
No de produit
899-631/100-000
ARTIKELBEZ
Item name
WINSTA distribution box
LOG
Detaillierung der Geometrie
INFODE
WAGO eShop
InfoDE
INFOEN
WAGO eShop
InfoEN
PRODUKTGRUPPE
Product group
20
ZOLLTARIF
Numéro du tarif douanier
85366990990
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
STROM
ampérage
25 A
SCHUTZART
Degree of protection
20 IP
NENNLEISTUNG
Rated capacity
no information
VERLUSTLEISTUNG
Power loss
no information
TEMPUMGEBUNG
Ambient temperature (operation)
-35 ...85 °C
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
BREITE
Largeur
190 mm
HOEHE
Hauteur
31 mm
TIEFE
Profondeur
145 mm
BRANDLAST
Fire load
91.83 MJ
GEWICHT
Poids
466 g
FARBE
Couleur
schwarz
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-03
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-03
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés