Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2002-1421/1000-434 - Borna con LED 4 conductores Marcaje central DC 24 V con LED rojo
Lista de materiales
2002-1421/1000-413
BESTNR
Código de Artículo
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Grados de detalle
mm
QUERSCHNITT1
Sección
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
10 - 12 mm
STROM
Intensidad de corriente según
0.025 A
HOEHE
Altura
33.00 mm
BREITE
Ancho
5.20 mm
TIEFE
Profundidad
70.00 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
4
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
grau
BEMERKUNGEN
Comment
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-27
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD