Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2092-3502/002-000 hasta 2092-3505/002-000 - Male connector with gripping plate and sliding Pin spacing 7.5 mm / 0.295 in
Lista de materiales
2092-3503/002-000
BESTNR
Item-No.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Tensión asignada según
630 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
2
STROM
Intensidad de corriente según
16 A
RM
Paso
7.50 mm
P
Número de polos
HOEHE
Altura
18.20 mm
BREITE
Ancho
mm
TIEFE
Profundidad
mm
FARBE
Color
lichtgrau
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of poles - 1) x Pin Spacing) + 7.2 mm
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD