Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2059-323/998-403 - Morsetto per circuito stampato tipo SMD, 0.5 mm², Passo pin 3 mm, 3 poli, PUSH WIRE®, in imballaggio tape-and-reel
Lista materiale
2059-323/998-403_HI
BESTNR
Codice art.
2059-323/998-403
BEZEICHNUNG
Designazione
Morsetto per circuito stampato tipo SMD, 0.5 mm², 5 A, nero
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Livello di dettaglio
QUERSCHNITT1
Sezione
0.14 - 0.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
26 - 20 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
4 - 5.5 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
160 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
2 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
3 A
RM
Passo
3.00 mm
P
Numero di poli
1
HOEHE
Altezza
2.70 mm
BREITE
Larghezza
8.90 mm
TIEFE
Profondita
7.90 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Numero di punti di connessione
3
ANZAHLPOTENTIAL
Numero di potenziali
3
FARBE
Colore
nero
GEWICHT
Peso
0.200 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD