품질보증 정보
카탈로그: WAGO
생성됨: 01.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
Custom tariff numbers included
Changeable level-of-detail functionality considered
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
Connection information
Automatic dimensions
End-of-life information included
Following languages are included:
german, english, french, italian, spanish
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
eCl@ss 7.1, 8.0, 9.0
electro-technics (ETIM)
ecological informations
WAGO
2060-953/028-000
WAGO
PG 33 – SMT terminal blocks
Series 2060
Powered by
CAD모델 선택
{wago/pg33/serie2060/2060-0953_0028_0999-0962.prj},{NB=2060-953/028-000},{BESTNR=2060-953/028-000},{INFODE=Info DE},{INFOEN=Info EN},{SPANNUNG=160},{BEMESSSTOSSSPG=2.5},{VERSCHMUTZGRAD=2},{STROM=9},{RM=4.00},{P=3},{HOEHE=28.00},{BREITE=11.40},{TIEFE=2.60},{FARBE=weiß},{GEWICHT=0.690},{BEMERKUNGEN=L = (Polzahl x Rastermaß) - 0.6 mm},{RGB=0.95,0.93,0.88,0},{ECLASS71=27-14-92-14},{ECLASS81=27-14-92-14},{LINKDE=http://www.wago.com/de/p/2060-953_028-000},{LINKEN=http://www.wago.com/global/p/2060-953_028-000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WAGO
Description
2060-953/028-000 - Board-to-board link for SMD terminal blocks with
Bill of material
2060-953/028-000
BESTNR
Item-No.
2060-953/028-000
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
SPANNUNG
Measured voltage
160
V
BEMESSSTOSSSPG
Rated impulse voltage
2.5
kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
2
STROM
Current intensity
9
A
RM
Pin Spacing
4.00
mm
P
No. of poles
3
HOEHE
Height
28.00
mm
BREITE
Width
11.40
mm
TIEFE
Depth
2.60
mm
FARBE
Color
white
GEWICHT
Weight
0.690
g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) - 0.4 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-92-14
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-92-14
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청