Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
WAGO
Descrizione
2061-1602/998-404 - Morsetto SMD con pulsanti per montaggio da nastro Pin spacing 6 mm / 0.236 in 1 polo
Lista materiale
2061-1602/998-404
BESTNR
Codice art.
2061-1602/998-404
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sezione
0.5 - 1.5 mm²
QUERSCHNITT2
Sezione
20 - 16 AWG
ABISOLIERLAENGE
Lunghezza spelatura
7 - 10 mm
SPANNUNG
Tensione rilevata
320 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensione impulsiva nominale
4 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado di inquinamento
2
STROM
Corrente
18 A
RM
Passo
6.00 mm
P
Numero di poli
2
HOEHE
Altezza
5.60 mm
BREITE
Larghezza
11.70 mm
TIEFE
Profondita
15.20 mm
FARBE
Colore
bianco
GEWICHT
Peso
1.884 g
BEMERKUNGEN
Comment
L = (No. of Poles x Pin Spacing) - 0.3 mm
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD