Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2202-1611 - Borne à fusible pour 2 conducteurs, avec porte-fusible pivotant, et plaque d'extrémité, pour cartouches type G 5 x 20 mm, avec poussoir, sans affichage de défaut, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7.5, 2.5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2202-1611
BESTNR
No de produit
2202-1611
BEZEICHNUNG
Désignation
Borne à fusible pour 2 conducteurs, 2.5 mm², 6.3 A, gris
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
sections
0.25 - 2.5 (4) mm²
QUERSCHNITT2
sections
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
SPANNUNG
tension de mesure
250 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
STROM
ampérage
6.3 A
HOEHE
Hauteur
57.6 mm
BREITE
Largeur
6.2 mm
TIEFE
Profondeur
66.5 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
2
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
1
FARBE
Couleur
gris
GEWICHT
Poids
13.5 g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-16
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-16
FILENAME
Filename
2202-1611
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés