Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
WAGO
Description
2202-2204 - Borne à deux étages, avec poussoir, Borne de passage / passage, N/N, sans support de marquage, pour applications Ex e II et Ex i, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
Nomenclature
2202-2204
BESTNR
No de produit
2202-2204
AAU733
Désignation
Borne à deux étages, 2.5 mm², 23, A, bleu
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
LOD
Niveau de détail
NENNQUER
Section nominale
2.50 mm²
EINDRAEHTIG
Conducteur rigide
0.25 - 4 mm²
EINDRAEHTDIREKT
Conducteur rigide, enfichage direct
1 - 4 mm²
FEINDRAEHTIG
Conducteur souple
0.25 - 4 mm²
FEINDRAEHTHUELS
conducteur souple avec embout d'extrémité
1 - 4 mm²
ABISOLIERLAENGE
Longueur de dénudage
10 - 12 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Nombre des postes de serrage
4
ANZAHLPOTENTIAL
Nombre des potentiels
2
BAC137
largeur de l'écartement
5.20 mm
BAC476
hauteur en cas de type de montage le plus bas possible
61.80 mm
BAA018
Longueur
69.70 mm
BAG640
mode de pose
rail de dessus-chapeau 35 mm (rail DIN)
BAA351
Couleur
bleu
GEWICHT
Poids
10.154 g
BAC487
matériau du corps isolant
PA
BAH005
Tension assignée (Ue)
500 V
BEMESSSTOSSSPG
Tension assignée de tenue aux chocs
6 kV
AAB500
Courant assigné
23.00 A
UEBERSPANNUNG
Catégorie de surtension
III
VERSCHMUTZGRAD
degré de pollution
3
AAO663
GTIN
4066966426694
AAD931
Numéro du tarif douanier
85369010000
URSPRUNG
Pays d'origine
PL
ECLASS10
eCl@ss 10.0.1
27-14-11-20
ECLASS11
ecl@ss 11.0
27-14-11-20
AAO677
Nom du fabricant
WAGO
AAO676
Référence article du fabricant
2202-2204
AAW338
Désignation du produit par le fabricant
Borne à deux étages
AAU734
Description du produit du fabricant
Borne à deux étages, avec poussoir, Borne de passage / passage, N/N, sans support de marquage, pour applications Ex e II et Ex i, Pour rail 35 x 15 et 35 x 7,5, 2,5 mm², Push-in CAGE CLAMP®
AAB940
section minimum de conducteur multibrin
0.25 mm²
AAB789
section maximum de conducteur multibrin
4.00 mm²
BAC740
section minimum du conducteur, rigide
0.25 mm²
BAC677
section maximum du conducteur, rigide
4.00 mm²
BAC739
section minimum du conducteur, souple
0.25 mm²
BAC676
section maximum du conducteur, souple
4.00 mm²
AAB937
section minimum de conducteur fil fin avec embout
1.00 mm²
AAB787
section maximum de conducteur fil fin avec embout
4.00 mm²
AAP403
nombre de positions de serrage par étage
2
AAP530
nombre d'étages
2
BAD123
étages reliés à l'intérieur
Nein
BAC034
finition raccordement électrique 1
Connexion automatique
BAC375
finition raccordement électrique 2
Connexion automatique
BAC140
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-60 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAD124
finition antidéflagrante (EEx e)
Ja
BAD774
Plaque de fermeture requise
Ja
AAQ326
Adresse lien complémentaire
https://www.wago.com/2202-2204
AAS575
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvip]
0.766 W
AAS574
Courant nominal [In] pour spécifier la puissance dissipée
23.000 A
FEINMINAWG
min.AWG toronné fin
22
FEINMAXAWG
max.AWG toronné fin
12
ABISOMIN
Longueur de dénudage minimum
10.00 mm
ABISOMAX
Longueur de dénudage maximum
12.00 mm
SYMBOL
Borne de nom de symbole
E00226, E00226
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés