Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
WAGO
Descripción
2252-321 - Mini-borna de paso para 2 conductores, con tecla, 2,5 mm², Borna central sin soporte encastrable ni brida de fijación, Marcaje lateral y central, con orificio de prueba, Push-in CAGE CLAMP®
Lista de materiales
2252-322
BESTNR
Item-No.
BEZEICHNUNG
Designación
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Sección
0.5 - 4 mm²
QUERSCHNITT2
Sección
22 - 12 AWG
ABISOLIERLAENGE
Longitud de pelado
10 - 12 mm
SPANNUNG
Tensión asignada según
800 V
BEMESSSTOSSSPG
Tensión de choque asignada
8 kV
VERSCHMUTZGRAD
Grado de ensuciamniento
3
STROM
Intensidad de corriente según
24 A
HOEHE
Altura
29.95 mm
BREITE
Ancho
5.20 mm
TIEFE
Profundidad
35.50 mm
ANZAHLKLEMMSTEL
Número de puntos de conexión
2
ANZAHLPOTENTIAL
Número de potenciales
1
FARBE
Color
GEWICHT
Peso
g
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-14-11-06
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-14-11-06
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD