您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
中文
MI 70 A 7.5/1 B5 B3 71a /2 U
Walther Flender
传动装置
蜗杆传动装置
蜗杆传动装置和马达,I / MI 系列
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/getriebe/schneckengetriebe/serie_i_mi/getriebemotor_mi_asmtab.prj},{NB=MI 70 A 7.5/1 B5 B3 71a /2 U},{AA=114},{BA=112},{CA=49},{DA=24},{D1A=14},{EA=85},{FA=96},{GA=84},{HA=85},{H1A=135},{H2A=35},{IA=50},{LAA=30},{L1A=81},{L2A=67},{RA=56},{SA=10},{TA=8},{T1A=27.3},{CF=49.000},{C1F=0.000},{C3F=0.000},{DF=24.000},{D1F=14.000},{GF=84.000},{IF=50.000},{LF=30.000},{L1F=81.000},{L2F=67.000},{M1F=110.000},{M3F=95.000},{M4F=60.000},{N1F=11.000},{N3F=10.000},{O1F=92.000},{O3F=75.000},{P1F=160.000},{P3F=140.000},{P4F=88.000},{Q1F=130.000},{Q3F=115.000},{Q4F=75.000},{RF=56.000},{S1F=4.000},{S2F=0.000},{S3F=4.000},{TF=93.000},{T1F=8.000},{T2F=27.300},{V1F=10.000},{V3F=10.000},{BG=MI 70},{BEF=A},{UNT2=7.5},{FM=B5},{ZS=},{EBL=B3},{LA=},{MMB=71a},{PZ=2},{LDK=U},{BM=},{BMAUS=},{HLH=},{FL=},{ZM=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
Walther Flender
描述
变速电机 MI - 蜗杆变速箱
明细表
MI 70 A 7.5/1 B5 B3 71a /2 U
BG
结构大小
MI 70
MI 70
BEF
结构图
A
B
V
FP
F
FBR
A
B
V
FP
F
FBR
UNT2
数比
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
80
100
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
80
100
FM
用于电动机
B5
B14
B5
B14
ZS
蜗杆第二轴端
nein
ja
nein
ja
EBL
安装位置
B3
V5
B8
V6
B6
B7
B3
V5
B8
V6
B6
B7
LA
传动法兰的位置
keine
keine
MMB
可能的电机尺寸
71a
71b
80a
80b
90s
90L
100La
100Lb
71a
71b
80a
80b
90s
90L
100La
100Lb
PZ
极数
2
4
6
8
2
4
6
8
LDK
接线盒的位置
U
L
R
D
U
L
R
D
BM
制动
nein
ja
nein
ja
BMAUS
制动机构图
nein
nein
HLH
释放式制动器操纵杆
nein
nein
FL
送风机
nein
ja
nein
ja
ZM
电机的第二轴端
nein
ja
nein
ja
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求