Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Walther Flender
Beschreibung
PU T5 12 - Polyurethan Formriemen T5/12
Stückliste
PU T5 12
ARTIKELID
Artikelnummer
PU T5 12
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Polyurethan Formriemen T5/12
BELTPRO
Riemenprofil
T5
DIVISION
Teilung
5 mm
EFFECTIVELENG
Wirklänge
165 - 1440 mm
BELTWIDTH
Riemenbreite
12 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
Wirklänge T5 12
NUMTEETH
Zähnezahl
33 - 288
MATERIAL
Material
Polyurethan
TENSILE
Zugstrang
Stahl
TOTALHEIGH
Gesamthöhe h
2,2 mm
TOOTHHEIGH
Zahnhöhe ht
1,2 mm
METREWEIGHT
Metergewicht
55 g/25 mm
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/synchronriemen-leistungsantriebe/synchronriemen-aus-polyurethan/
BERECHTOOLURL
Zahnriemenantrieb berechnen
https://walther-flender.de/tools-projektanfragen/onlineformulare-projektanfrage/zahnriemenantriebe-fuer-leistungsantriebe/
APPLYURL
Anwendungsoptierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/tools-projektanfragen/tools/3d-cad-konfigurator/
SPANNURL
3D CAD Modelle Spannsätze
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/spannsatz-walther-flender?info=walther_flender%2Fspannsatz&languageiso=de
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen