Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Walther Flender
Description
PU T5 16 - Polyurethan Formriemen T5/16
Bill of material
PU T5 16
ARTIKELID
Artikelnummer
PU T5 16
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Polyurethan Formriemen T5/16
BELTPRO
Riemenprofil
T5
DIVISION
Teilung
5 mm
EFFECTIVELENG
Wirklänge
165 - 1440 mm
BELTWIDTH
Riemenbreite
16 mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
Wirklänge T5 16
NUMTEETH
Zähnezahl
33 - 288
MATERIAL
Material
Polyurethan
TENSILE
Zugstrang
Steel
TOTALHEIGH
Gesamthöhe h
2,2 mm
TOOTHHEIGH
Zahnhöhe ht
1,2 mm
METREWEIGHT
Metergewicht
55 g/25 mm
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/synchronous-belts-power-transmission/polyurethane-synchronous-belts/
BERECHTOOLURL
Zahnriemenantrieb berechnen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/toothed-belt-drives-for-power-drives/
APPLYURL
Anwendungsoptierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
SPANNURL
3D CAD Modelle Spannsätze
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/spannsatz-walther-flender?info=walther_flender%2Fspannsatz&languageiso=en
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD