피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
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
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 9457710800
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Cable, wire
Ready-made data cable
Valve connector with assembled cable
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/27-06/27-06-03/27-06-03-12/9457710800.prj},{NB=9457710800},{MANUID=9457710800},{AAB733=8},{AAB912=80},{AAC028=-50},{AAC029=-25},{AAF726=4},{AAT080=3},{BAA419=0.500},{BAH005=24},{AAF040=0.267},{AAD931=85444290},{AAO676=9457710800},{AAO663=4032248826483},{PREVIEW=../../../../_pool_/85/83/94577108009999.png},{MANUTYPEDESC=SAIL-VSA-8.0U},{DESCSHORT=Valve cable (assembled) One end without connector - valve plug, Design A (18 mm) Cable length: 8 m, PUR, black},{DESCLONG=Connecting line with valve plug. The valve plug has an operating status indicator (LED) and a protective suppressor circuit.},{GTIN=4032248826483},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB379=Male (plug)},{AAB593=black},{AAC076=A-coded},{AAC104=Yes},{AAC108=IP67},{AAC202=Tin}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
9457710800 - SAIL-VSA-8.0U
Bill of material
Weidmueller 9457710800
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
9457710800
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAIL-VSA-8.0U
DESCSHORT
Short Description
Valve cable (assembled) One end without connector - valve plug, Design A (18 mm) Cable length: 8 m, PUR, black
DESCLONG
Long Description
Connecting line with valve plug. The valve plug has an operating status indicator (LED) and a protective suppressor circuit.
GTIN
4032248826483
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAB379
Type of plug-in contact, head 1
Male (plug)
AAB593
Color of jacket
black
AAB733
Cable length
8
m
AAB912
max. permissible cable outside temperature, fixed laid
80
°C
AAC028
min. permissible cable outside temperature, fixed laid
-50
°C
AAC029
min. permissible cable outside temperature, when moving
-25
°C
AAC076
Coding (head 1)
A-coded
AAC104
Ground cable suitability of the fixed cable version
Yes
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAC202
Material of the contact coat
Tin
AAD251
Material of the cable mantle
PUR (polyurethane)
AAF726
rated current
4
A
AAM076
suitable for cable guide chain
Yes
AAT080
Pole number
3
BAA419
Cross section of conductor
0.500
mm²
BAD391
LED display present
Yes
BAD656
Without halogens
Yes
BAD993
shielded
No
BAH005
rated voltage
24
V
AAF040
Mass
0.267
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85444290
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청