svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1452440000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Connector component
Housing for circular connectors
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/44/02/24/1452440000.prj},{NB=1452440000},{MANUID=1452440000},{AAS491=7},{AAS492=12},{BAA039=125},{AAF040=0.073},{AAD931=85366990},{AAO676=1452440000},{AAO663=4050118257403},{PREVIEW=../../../../_pool_/20/19/14524400009999.png},{MANUTYPEDESC=SAI-M23-GS-7/12-VA},{DESCSHORT=Housing (circular connector) M23, Stainless steel, rust-proof, IP67, IP69K},{DESCLONG=Plug-in connectors offer a high number of mating cycles, high current-carrying capacity and high contact-density coupled with minimum dimensions.},{GTIN=4050118257403},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAC108=IP67},{BAC461=Stainless steel},{BAD993=Yes},{URL=URL},{KEYWORD=Empty enclosure},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=SAI-M23-GS-7/12-VA}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1452440000 - SAI-M23-GS-7/12-VA
Bill of material
Weidmueller 1452440000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1452440000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SAI-M23-GS-7/12-VA
DESCSHORT
Short Description
Housing (circular connector) M23, Stainless steel, rust-proof, IP67, IP69K
DESCLONG
Long Description
Plug-in connectors offer a high number of mating cycles, high current-carrying capacity and high contact-density coupled with minimum dimensions.
GTIN
4050118257403
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAC108
Degree of protection (IP), mounted
IP67
AAS491
External cable diameter, min.
7
mm
AAS492
External cable diameter, max.
12
mm
BAA039
max. ambient temperature
125
°C
BAC461
material of housing
Stainless steel
BAD993
shielded
Yes
AAF040
Mass
0.073
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청