피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
Weidmueller 1132030000
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Connector
Connector (unspecified)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/44/03/90/1132030000.prj},{NB=1132030000},{MANUID=1132030000},{AAY811=4032248912131},{AAF040=0.003},{AAD931=85366990},{AAO676=1132030000},{AAO663=4032248912131},{PREVIEW=../../../../_pool_/ad/b7/11320300009999.png},{MANUTYPEDESC=IE-PI-RJ45-FH-P},{DESCSHORT=RJ45 connector, IP67 with housing, Connection 1: RJ45, Connection 2: IDCPROFINETAWG 26...AWG 22},{DESCLONG=RJ45 connector for custom assembly},{GTIN=4032248912131},{MANUNAME=Weidmueller Group},{URL=URL},{KEYWORD=RJ45 plug},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=IE-PI-RJ45-FH-P},{AAW338=RJ45 connector},{AAU734=RJ45 connector, IP67 with housing, Connection 1: RJ45, Connection 2: IDCPROFINETAWG 26...AWG 22}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Weidmüller
Description
1132030000 - IE-PI-RJ45-FH-P
Bill of material
Weidmueller 1132030000
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
1132030000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-PI-RJ45-FH-P
DESCSHORT
Short Description
RJ45 connector, IP67 with housing, Connection 1: RJ45, Connection 2: IDCPROFINETAWG 26...AWG 22
DESCLONG
Long Description
RJ45 connector for custom assembly
GTIN
4032248912131
MANUNAME
Manufacturer Name
Weidmueller Group
AAY811
URI of the product
4032248912131
AAF040
Mass
0.003
kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85366990
URL
URL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2584980000 - IE-PS-RJ45-TH-BK-P
Weidmüller
22.01.2024
1962720000 - IE-PI-RJ45-TH
Weidmüller
22.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청