Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPS
Description
40-016 - Tap M8x1.25, Right Hand
Bill of material
40-016
PN
Part Number
40-016
DESCRIPTION
Description
Tap M8x1.25
MAT
Material
High Speed Steel
FIN
Finish
Uncoated
THREAD
Thread
M8x1.25 mm
TL
Thread Length
1-1/8" Дюйм
DS
Drill Size
6.7 mm
WEIGHT
Weight
25 g
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Misumi
    HLSX,HLSY,HLSZ - Taps for Threaded Inserts
    Gühring
    2875 - DIN 5156 TAP
    EMUGE-FRANKEN
    Rekord -STEEL-AZ
    KEMMLER
    Präzisionsspannzangen ER25 | 430EP | Ø 11 - 10
    Gühring
    1872 - DIN376 TAP
    Gühring
    1002 - DIN 371 TIN TAP
    Gühring
    1870 - DIN371 TAP
    Bossard Catalog
    BN 13892 - Tap (Toproc®), plain
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей