Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Welkerbearing
Description
R2 - ROLLING ELEMENT POWERED SLIDE
Bill of material
R200007001A0000P0W
SER
Series
R2
PN
Part Number
R200007001A0000P0W
CYL
Cylinder Type
PT
Port Type
STS
Standard Total Stroke
mm
SS
Sub Stroke
mm
TS
Second or Total Stroke
70 mm
RS
Retract Shim
mm
ES
Extend Shim
mm
E1
Effective 1st Stroke
0.00 mm
E2
Effective 2nd or Total Stroke
70.00 mm
LSMO
Lockout & Switch Mounting Options
OPT
Options
POS
Position
SHR
Shroud
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen