dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
italiano
Nederlands
polski
português
русский
slovenščina
svenska
English (United States)
품질보증 정보
카탈로그: Wilo
생성됨: 23.04.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
Wilo
4250662
Wilo
Pompes en ligne verticales multicellulaires
Helix2.0-VE
Powered by
CAD모델 선택
{wilo/40288a8a54ce361f0154de0841f9285f/8ae2819c7d033192017d05256d500ddd/8ae2819c7d698b4a017d701ae0707067.prj},{NB=Helix2.0-VE211-2/25/V/KS/3 4250662(350)},{ARTICLE_ID=4250662},{EF014904=0},{EF014905=0},{EF000991=4.957},{EF000992=117.30},{EF020449=25.0},{EF000536=0},{EF003977=400},{EF000351=3},{EF000001=2.70},{EF012425=1.50},{EF013710=0.7},{EF001642=0},{EF007178=0},{EF007179=0},{EF016383=0},{EF016385=0},{EF016386=0},{EF016387=0},{EF016388=0},{EF016389=0},{EF016390=0},{EF003626=0},{EF007521=0},{EF003055=0},{EF003052=0},{EF007525=0},{EF016391=0},{EF016392=0},{EF016393=0},{EF016394=0},{EF016395=0},{EF016396=0},{EF016397=0},{EF023182=-15.0},{EF002386=-15.0},{EF025503=25},{EF025504=25},{EF004265=250.0},{EF023086=970.40},{EF000167=41.5},{A=0},{A1=45},{A2=45},{B1=16},{B2=16},{BO1=0},{BO2=0},{LOD=350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Wilo
Description
2m³/h (nominal flow), PN25
Nomenclature
4250662
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
4250662
4250662
ARTICLE_NAME
code de type
Helix2.0-VE211-2/25/V/KS/3
Helix2.0-VE211-2/25/V/KS/3
LOD
Level Of Detail
350
300
200
350
300
200
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Pompe multicellulaire à haut rendement non autoamorçante, en construction verticale avec raccords en ligne, équipée d'un moteur à aimant permanent de classe énergétique IE5 selon CEI 60050-411/A1 2007 et CEI 60034-30-2.
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Pompe multicellulaire à haut rendement non autoamorçante, en construction verticale avec raccords en ligne, équipée d'un moteur EC à variation électronique de classe énergétique IE5 selon CEI 60050-411/A1 2007 et CEI 60034-30-2. Le raccordement de la pompe et de l'arbre du moteur est assuré par un accouplement à coquilles. Un palier à roulement séparé avec lanterne permet d'absorber de manière optimale les poussées axiales. Des œillets de levage fixes spéciaux simplifient l'installation de la pompe. La pompe convient à la distribution d'eau, à l'alimentation en eau et à la surpression, aux installations de circulation industrielles, à l'eau de process, aux circuits de refroidissement fermés et aux systèmes de chauffage. Elle peut également être utilisée dans les stations de lavage et pour l'irrigation. Modes de régulation : *Vitesse fixe n-c : manuellement avec le bouton vert ou les signaux externes *Pression constante p-c, pression différentielle constante ∆p-c, pression variable p-v, pression différentielle variable ∆p-v : Régulation de la pression avec capteur, réglage du point par bouton vert ou via des signaux externes *Régulation PID : autres variables de régulation constantes (température, débit, pression …) avec capteur, réglage du point par bouton vert ou via des signaux externes Le module électronique propose différentes fonctions : *Détection de la valeur limite de pression maximale *Détection de la valeur limite de pression minimale *Détection du manque d'eau par capteur d'aspiration *Test à débit nul (circuit ouvert) *No-Flow Stop (circuit fermé) *Détection du fonctionnement à sec *Calcul du débit à l'aide d'un capteur de pression différentielle *« Kick » de la pompe *Codes d'erreur et d'avertissement *Protection contre les surcharges *Un emplacement est prévu pour la connexion de modules CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet multiprotocoles (Modbus TCP, BACnet/IP) à la gestion technique centralisée *La diode verte indique l'état de la pompe *La diode bleue indique que la pompe est régulée par une interface externe *accès limité Entrée analogique : *IN (AI 1) : Entrée, signal de capteur 4–20 mA, 0–10 V, 0–20 mA ou 2–10 V *IN (AI 2) : Entrée, valeur de consigne 0–20 mA, 0–10 V, 4–20 mA ou 2–10 V Entrée numérique IN (DI 1) : *Externe ARRÊT *Détection du manque d'eau par une entrée binaire Pilotage pompes doubles (deux pompes simples) *Mode de fonctionnement normal/secours *Remplacement de pompes en mode de fonctionnement normal/secours après 24 heures ou permutation automatique en cas de défaut *Connexion câblée via Wilo Net Particularités/Avantages *Moteur à aimant permanent IE5 et convertisseur de fréquence intégré avec hydraulique à haut rendement Helix *Écran LCD couleur 2", technologie du bouton vert Wilo et touche programmable avec fonction retour. Le menu de pompe simple et clair permet de régler aisément la pompe. *Interface analogique et numérique et module CIF *Régulation intelligente avec différents modes de régulation, dont le pilotage pompes doubles intégré *Hydraulique 2D/3D à haut rendement soudée au laser et avec rendement optimisé (avec optimisation du débit et du dégazage) *Roues, diffuseurs et corps d'étages résistants à la corrosion *Hydraulique avec débit et dégazage optimisés *Corps de pompe avec optimisation du débit et de la NPSH *Construction facilitant l'entretien *Homologation pour eau potable pour les pompes dont les composants au contact du fluide sont en acier inoxydable (version EPDM) Contenu de la livraison *Pompe multicellulaire Helix2.0-VE *Notice de montage et de mise en service *Helix2.0-VE 2 – 16 (version PN 16 avec brides ovales) : Contre-brides en acier inoxydable avec vis, écrous et joints d'étanchéité correspondants Remarques sur la construction *Selon la version, la gamme Helix2.0-VE est équipée d'une garniture mécanique simple d'utilisation (X-Seal) intégrée dans une cartouche et d'un joint d'étanchéité de série facilitant l'entretien ou d'une garniture mécanique de série. *Pour les pompes en versions PN 16 et PN 25, des contre-brides rondes en fonte grise ou en acier inoxydable, des vis, des écrous et des joints d'étanchéité sont disponibles comme accessoires. *L'accouplement démontable permet un remplacement rapide et simple de la garniture mécanique sans avoir à déposer le moteur (à partir de 5,5 kW). *En option, possibilité de connecter des modules CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet multiprotocoles (Modbus TCP, BACnet/IP) pour la gestion technique centralisée *Raccordement en option pour M12 RJ45 CIF Ethernet *Des capteurs sont disponibles en accessoires : Kit de pression différentielle 4–20 mA et kit de pression relative 4–20 mA *Des kits de dérivation sont disponibles en accessoires
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
Helix2.0-VE211-2/25/V/KS/3
Helix2.0-VE211-2/25/V/KS/3
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
modèle
0
EF023038
matériau corps de pompe
Acier inoxydable
EF023143
classe de qualité corps de pompe
X2CrNiMo17-12-2
X2CrNiMo17-12-2
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
Acier inoxydable
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
X2CrNiMo17-12-2
X2CrNiMo17-12-2
EF004250
matière du raccordement
Acier inoxydable
EF025877
classe de qualité raccord
X2CrNiMo17-12-2
X2CrNiMo17-12-2
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0
kPa
EF000991
volume refoulé max.
4.957
4.957
m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
117.30
117.30
m
EF020449
pression de travail max.
25.0
bar
EF003701
raccordement électrique
Barrette de raccordement
EF000536
longueur du câble
0
mm
EF003977
tension assignée
400
400
V
EF000351
nombre de phases
3
3
EF005455
fréquence
50. 60
Hz
EF000001
courant nominal
2.70
2.70
A
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
1.50
1.50
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF001642
régime
0
1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
intégré
EF020120
type de réglage de vitesse
0
EF023093
moteur avec arbre rallongé
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Bluetooth standardi
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contact de commutation hors tension
0
EF007314
avec interface de communication RS-485
0
EF007312
avec interface de communication RS-232
0
EF007521
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
EF003055
supporte le protocole KNX
0
EF003052
protocole pris en charge pour PROFIBUS
0
EF007525
protocole pris en charge pour PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
température moyenne (permanente)
-15.0
-15.0
°C
EF002386
température ambiante
-15.0
°C
EF025116
raccord côté d’alimentation
Bride
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
DN 25
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
25
mm
EF026143
pression nominale de bride
PN 25
bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-1
EF025977
type raccordement 2
Flange;DN25-PN25-EN1092-1
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
DN 25
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
25
mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 25
bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-1
EF001339
forme de la plage
Bride
EF020038
amorçage automatique
non
EF005474
indice de protection (IP)
IP55
EF004265
longueur d’encastrement
250.0
mm
EF023086
hauteur pompe
970.40
970.40
mm
EF000167
poids
41.5
41.5
kg
EF004663
antidéflagration
0
EF014908
Standard motor
Moteur EC
EF014979
Classe d’efficacité du moteur
IE5
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
homologation
non
non
MECHANICAL_SEAL
Garniture mécanique
BQ1VGG
BQ1VGG
EF023103
avec contre-brides ovales
non
A
Angle electrical cabinet
0
°
A1
Angle par rapport à la première sonde
45
°
A2
Angle par rapport à la première sonde
45
°
B1
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
16
mm
B2
Épaisseur de bride (arête d'étanchéité incluse)
16
mm
BO1
Width oval flange
0
mm
BO2
Width oval flange
0
mm
D1
diamètre externe de la bride
115
mm
D2
diamètre externe de la bride
115
mm
DO1
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
31
mm
DO2
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
31
mm
D21
diamètre du trou de boulon
14
mm
D22
diamètre du trou de boulon
14
mm
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
65
mm
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
65
mm
DN1
diamètre intérieur nominal
25
mm
DN2
diamètre intérieur nominal
25
mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.0
mm
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
3.0
mm
H1
hauteur pompe
970.40
970.40
mm
DM
Diameter motor
145
mm
H2
Dimensions
627.00
627.00
mm
H3
Dimensions
75
mm
H4
Dimensions
627.00
627.00
mm
H5
Dimensions
20
mm
H6
Dimensions
466.50
466.50
mm
K1
compas à pointe sèche
85
mm
K2
compas à pointe sèche
85
mm
L1
longueur raccord
125
mm
L2
longueur raccord
125
mm
LE4
Width electrical cabinet
267.4
267.4
mm
LE5
Length electrical cabinet
316.7
316.7
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
240
mm
LH1
Centre-to-centre holes
85
mm
LH2
Centre-to-centre holes
85
mm
LO1
Length oval flange
0
mm
LO2
Length oval flange
0
mm
N1
nombre de trous de vis
4
N2
nombre de trous de vis
4
Z1
durée de travail
125
mm
Z2
durée de travail
125
mm
BF3
Dimensions
0.00
mm
BF4
Dimensions
0
mm
BF5
Dimensions
0.00
mm
BF6
Dimensions
0
mm
B4
Dimensions
180
mm
B5
Dimensions
211
mm
B7
Dimensions
0
mm
B8
Dimensions
0
mm
B9
Dimensions
0
mm
B10
Dimensions
0.00
mm
B11
Dimensions
0.00
mm
CF1
Dimensions
0
CF2
Dimensions
0
DIAMD1
Dimensions
156
mm
DIAMD2
Dimensions
10.8
mm
D3
Dimensions
152
mm
D4
Dimensions
130.0
130.0
mm
DL1
Dimensions
13
mm
DL2
Dimensions
180
mm
H0
Dimensions
101.5
mm
H7
Dimensions
0
mm
H8
Dimensions
158.0
mm
H9
Dimensions
22.5
22.5
mm
H10
Dimensions
50
50
mm
H11
Dimensions
0.0
mm
H12
Dimensions
0
mm
L4
Dimensions
100
mm
L5
Dimensions
171
mm
L7
Dimensions
0
mm
L8
Dimensions
182.9
mm
L9
Dimensions
0
mm
L12
Dimensions
0
mm
R1
Dimensions
181.5
mm
B
Angle
180
°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청