Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 12
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 666.5 - Stainless Steel-Tubular handles, Mounting from the back, Type E with Stainless Steel cover cap
Bill of material
Stainless Steel-Tubular handle GN 666.5-30-M8-300-E
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
D1
30 mm
D2
Thread
L1
mm
D4
20 mm
H
60 mm
L3
mm
L4
15 mm
T
min.
15 mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
8302496085
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD