Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
WRHC - Retractable Hand Cranks with Blind Bore Inch
Bill of material
Retractable Hand Crank WRHC-3.94-B3/8-3.40
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
WRHC-3.94-B3/8-3.40
POS
Position
L1
3.94 Inch
D1
Blind Bore
B3/8
D3
0.98 Inch
H4
2.56 Inch
H5
7.75 Inch
H1
1.57 Inch
H2
3.40 Inch
H3
2.10 Inch
D2
0.625 Inch
L2
6.59 Inch
HT
Handle Thread
M8
WEIGHT
Weight
0.0000 kg
CTN
US-Customs Tariff Number
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)