카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
GN 860 - Toggle Clamps, pneumatic, Type AP, Forked clamping arm, with two flanged washers
Bill of material
Toggle Clamp GN 860-130-AP-M
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
GROESSE
Size
mm
POS
Position
FH
Holding force
N
FS
Clamping force at 6 bar ≈
N
A
mm
B1
mm
B2
mm
D1
D2
mm
D3
Compressed air connections
IA
Inside Ø Connection tube
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
M1
mm
M2
mm
M3
mm
M4
mm
M5
mm
M6
mm
R
mm
S1
mm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
US-Customs Tariff Number
82057000
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드