Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
788 - Jointing sleeve with cable gland
Bill of material
10112267
PREVIEW
Product picture
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
RAL
RAL colour
TYP
WISKA Type
CD
Cable diameter
TL
Total length
SW1
Key width 1
SW2
Key width 2
CNSMAT
Material
KP
Pole
mm²
SGE
Protection class to EN60529
IP68 (5 bar/30 min)
GDP
Glow wire test
ETEMP
Case hardening temperature
CNSQUANTITY
Packing unit (PE)
INFO
Website
HTML
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)