카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
ESSKE - SPRINT ATEX cable glands, ESSKE, stainless steel 1.4305, metric
Bill of material
WISKA ESSKE 25 10069203
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
TYP
WISKA Type
D
Connection thread size
TL
Total length
mm
D1
Cable diameter
mm
L
Screw-in thread length
mm
SW
Key width
mm
E1
Width across corners
mm
CNSMAT
material
Cable gland: stainless steel A2 (1.4305) / sealing gasket: EPDM / clamping cage: PA
SGE
Protection class to EN 60 529
IP68 (5 bar/30 min) / IP69
EX
Type for Protection
Ex eb / Ex tb
BS
Certificate
IECEx / ATEX / PESO (P426233/7)
ETEMP
Temperature range
-40°C to 75°C
CNSQUANTITY
Packing unit
VPE
WEIGHT
Weight
kg
INFO
Website
HTML
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드