품질보증 정보
카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA EVSGS 63 RAL 7035 10110106
WISKA
Polyamide accessories
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/kunststoff_zubehoer/evsgs.prj},{NB=EVSGS 63 RAL 7035 10110106},{CNSORDERNO=10110106},{TYP=EVSGS 63},{RAL=RAL 7035},{D=M63x1.5},{TL=20},{L=15},{SW1=68},{SW2=8},{E1=73},{E2=9},{CNSMAT=PA},{SGE=IP56},{ETEMP=-40°C to 100°C},{CNSQUANTITY=30},{CERTIFICATION=},{INFO=HTML},{BAA997=},{AAS481=},{BAB664=},{BAD656=},{BAA351=},{AAS484=},{AAC108=},{W=},{TC=},{DANDM=63.000},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10110106/evsgs-63.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/143/pde/10110106/evsgs-63.html},{AAS460=},{BAA038=},{BAA039=},{AAO677=},{MANUFACTURER_URL=},{AAQ326=},{AAO676=},{CNS_ELECTRO_MATERIAL=},{DESCRIPTION_LONG=},{DESCRIPTION_SHORT=},{L1=1.037},{L2=0.500},{D1=67.000},{VERS=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EVSGS - Stop ends, hexagonal, EVSGS, metric
Bill of material
WISKA EVSGS 63 RAL 7035 10110106
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
10110106
10110106
TYP
WISKA Type
EVSGS 63
EVSGS 63
RAL
RAL Colour
RAL 7035
D
Connection thread size
M63x1.5
M63x1.5
mm
TL
Total length
20
20
mm
L
Screw-in thread length
15
mm
SW1
Key width
68
68
mm
SW2
Key width
8
8
mm
E1
Width across corners
73
73
E2
Width across corners
9
9
mm
CNSMAT
Material
PA
SGE
Protection class to EN 60 529
IP56
IP56
ETEMP
Temperature range
-40°C to 100°C
CNSQUANTITY
Packing unit
30
30
VPE
INFO
Website
HTML
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청