Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
VP90VASNXS16 - V PIECE 90 DOUBLE V SINGLE NEW XS 16
Bill of material
80923
IDNR
Identnr
ARTICLE
designation
WITTE-V PIECE 90 DOUBLE V SINGLE NEW XS 16
A
24.000 mm
B
AF50
16.000 mm
C
1.000 mm
D
M4
E
3.000 mm
F
8.000 mm
WEIGHT
weight
9.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型