Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
VP90VWNXS16 - MESSERPRISMA 90° ZWEI PRISMEN WEIT NEW XS 16
Stückliste
80922
IDNR
Identnr
ARTICLE
Bezeichnung
WITTE-V PIECE 90 DOUBLE V WIDE NEW XS 16
A
24.000 mm
B
AF
16.000 mm
C
1.000 mm
D
M4
E
3.000 mm
F
8.000 mm
WEIGHT
Gewicht
10.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen