Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
KVA01_07 - 输送机滚轮安装座 轴承型
明细表
KVA03-2040-d10
CODE
代码
TYPE
类型
轴承类型
FX
安装孔方向
MAT1
主体材质
MAT2
轴承材质
SUR
表面处理
SPE
适用铝型材规格
DD
d
mm
L
100 mm
T
30 mm
W
40 mm
E
20 mm
F
50 mm
A
12 mm
A1
mm
B
26 mm
B1
mm
P
20 mm
P1
mm
DD1
d1
5.5 mm
DD2
d2
9 mm
Z
5.5 mm
QCC
替换成自动调心球轴承
ZCXH
使用轴承型号
BAY6200ZZ
D
30 mm
DDAA
da
26
HH
h
9 mm
DDHH
dh
12 mm
LINK
网站
网址
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型