您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SAF06-D13-L20-A6
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/saf01_11.prj},{NB=SAF06-D13-L20-A6},{CODE=SAF06},{TYPE=zgjc},{TOL=g6},{MAT=SUS440C},{HRD=High frequency quenching, effective case depth is greater than or equal to 0.4 Quenching Hardness 54HRC-},{SUR=-},{D=13},{DTOL=-0.006/-0.017},{L=20},{LPOOL=[20:1000/$LL1.]},{A=6},{APOOL=[6:$APOOL1./1]},{E=3.1},{W=3},{C=0.5},{ZZLC=0},{ZZSC=0},{SC=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 67
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SAF01_11 - 导向轴·直杆·带键槽型
明细表
SAF06-D13-L20-A6
CODE
代码
SAF06
SAF06
TYPE
类型
直杆·带键槽型
TOL
D公差等级
g6
g6
MAT
材质
SUS440C
SUS440C
HRD
硬度
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC54-
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC54-
SUR
表面处理
-
-
D
13
13
mm
DTOL
D公差
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
mm
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
A
mm
Enter value for A
mm
cm
inch
ft
確定
E
3.1
3.1
mm
W
3
3
mm
C
0.5
0.5
mm
ZZLC
变更L尺寸公差选择
N/A(不做加工)
LC(变更L尺寸公差)
N/A(不做加工)
LC(变更L尺寸公差)
ZZSC
增加1处扳手槽
N/A(不做加工)
SC(增加1处扳手槽)
N/A(不做加工)
SC(增加1处扳手槽)
SC
SC(增加1处扳手槽)
0.000
0.000
mm
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求