피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
SGF07-D18-L20-F2-B0-P5-N4-S0
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/sgf01_37.prj},{NB=SGF07-D18-L20-F2-B0-P5-N4-S0},{CODE=SGF07},{TYPE=ydwlwydnlwbs},{ACC=Ordinary Level},{COM=g6},{MAT=SUS440C},{HEA=0.6,HRC54},{SUR=3-5},{D=18},{DTOL=-0.006/-0.017},{L=20},{L2POOL=[$LPOOL.:1200/$LMIN.]},{F=2},{FPOOL=[$BB.:$F1POOL./1]},{B=0},{P=5},{PPOOL=5,6,8,10,12,16},{N=4},{NPOOL=4,5,6,8,10,12},{S=0},{SPOOL=[0:$S1POOL./1]},{W=16},{V=10},{ZZLC=0},{ZZNC=0},{NC=0},{ZZPCPD=0},{PC=0},{PD=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 100
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SGF01_37 - Guide shaft ???¡ì?¡ì One end external thread One end internal thread ???¡ì?¡ì With wrench groove type
Bill of material
SGF07-D18-L20-F2-B0-P5-N4-S0
CODE
Code
SGF07
SGF07
TYPE
Type
One end male thread, one end internal thread, with wrench groove type
ACC
Accuracy level
Ordinary Level
Ordinary Level
COM
D Tolerance level
g6
MAT
Material
SUS440C
SUS440C
HEA
Heat treatment
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.6, quenching hardness HRC54~
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.6, quenching hardness HRC54~
SUR
Surface treatment
3-5
3-5
D
18
18
mm
DTOL
D tolerance
-0.006/-0.017
-0.006/-0.017
L
F
B
0
0
P
5
6
8
10
12
16
5
6
8
10
12
16
mm
N
4
5
6
8
10
12
4
5
6
8
10
12
S
mm
값 입력 S
mm
cm
inch
ft
확인
W
16
16
mm
V
10
10
mm
R
0.3
0.3
mm
C
0.5
0.5
mm
ZZLC
Change L size tolerance
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
ZZNC
Change internal thread to fine thread
N/A(No processing)
NC(Change the external thread to fine thread)
N/A(No processing)
NC(Change the external thread to fine thread)
NC
nc
0.000
0.000
mm
ZZPCPD
Change the external thread to fine thread
N/A(No processing)
PC(Change the external thread to fine thread)
PD(Change the external thread to fine thread)
N/A(No processing)
PC(Change the external thread to fine thread)
PD(Change the external thread to fine thread)
PC
pc
0.000
0.000
mm
PD
pd
0.000
0.000
mm
LINK
Internet site
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SCK01_37 - Guide Shaft, Both Ends Internal Thread, With Wrench Groove Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SGJ01_37 - Guide Shaft ¡¤ Male Thread At One End And Female Thread At The O...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SCJ01_57 - Guide Shaft, Both Ends Internal Thread, Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SAD01_22 - Shafts Straight Rod Type Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SGE01_37 - Guide Shaft ¡¤ Male Thread At One End, Female Thread At The Othe...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SGG01_07 - Guide Shaft ¡¤ Male Thread At One End, Female Thread At The Othe...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SEF01_37 - Guide Shaft, One End Male Thread, Wrench Groove Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SHG01_37 - Guide Shaft ¡¤ One End Step Female Thread At Both Ends ¡¤ Wrench...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
UAC01_37 - Metal washer · ordinary type / precision type · thickness select...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SGH01_37 - Guide Shaft ¡¤ Male Thread At One End And Female Thread At The O...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SCD01_57 - Guide Shaft, One End Internal Thread, Standard Type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SHJ01_11 - Guide Shaft ¡¤ One End Stepped Female Thread One End Male Thread...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
SGF13 - Guide Shaft ¡¤ Male Thread At One End, Female Thread At The Other E...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
OFK01_OFL01 - Oil free bushing, copper alloy, straight column, standard / t...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청