Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 40
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SGG01_07 - Guide shaft ???¡ì?¡ì One end external thread One end internal thread ???¡ì?¡ì With through hole type
Bill of material
SGG02-D30-L20-F2-B0-P8-N6-H4
CODE
Code
TYPE
Type
One end male thread, one end internal thread, with through hole type
ACC
Accuracy level
Ordinary level
COM
D Tolerance level
g6
MAT
Material
HEA
Heat treatment
SUR
Surface treatment
D
mm
DTOL
D tolerance
L
mm
Введите значение для L
mm
cm
inch
ft
F
mm
Введите значение для F
mm
cm
inch
ft
B
mm
P
mm
N
H
mm
DD
d
mm
R
mm
C
mm
ZZLC
Change L size tolerance
ZZNC
Change internal thread to fine thread
NC
nc
mm
ZZPCPD
Change the external thread to fine thread
PC
pc
mm
PD
pd
mm
LINK
Internet site
Website connection
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей