您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SHF07-D50-L32-E2-P11-M6-N10
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/shf01_37.prj},{NB=SHF07-D50-L32-E2-P11-M6-N10},{CODE=SHF07},{TYPE=Two Threaded end of the end of the stairs},{ACC=Ordinary Level},{COM=g6},{MAT=SUS440C},{HEA=0.6,HRC54},{SUR=3-5},{D=50},{DTOL=-0.009/-0.025},{L=32},{LPOOL=[$L1.:1500/$LMIN.]},{E=2},{E1POOL=[2:$EPOOL./1]},{P=11},{M=6},{MPOOL=6,8,10,12,16,20,24,30},{N=10},{NPOOL=10,12,16,20,24,30},{R=0.5},{ZZSD=0},{SD=0},{S=0},{ZZLC=0},{ZZNC=0},{NC=0},{LINK=Webxxx}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 105
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
SHF01_37 - 导向轴·一端台阶两端内螺纹型
明细表
SHF07-D50-L32-E2-P11-M6-N10
CODE
代码
SHF07
SHF07
TYPE
类型
一端台阶两端内螺纹型
ACC
精度等级
普通级
普通级
COM
D公差等级
g6
g6
MAT
材质
SUS440C
SUS440C
HEA
热处理
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC54~
高频淬火,有效硬化层深度≧0.6,淬火硬度HRC54~
SUR
表面处理
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
镀硬铬,镀层硬度HV850~,镀层厚度3~5μm
D
50
50
mm
DTOL
D公差
-0.009/-0.025
-0.009/-0.025
L
mm
Enter value for L
mm
cm
inch
ft
確定
E
mm
Enter value for E
mm
cm
inch
ft
確定
P
mm
Enter value for P
mm
cm
inch
ft
確定
M
6
8
10
12
16
20
24
30
6
8
10
12
16
20
24
30
mm
N
10
12
16
20
24
30
10
12
16
20
24
30
mm
R
0.5
0.5
mm
C
1.0
1.0
mm
ZZSD
增加两个扳手槽
N/A(不做加工)
N/A(不做加工)
SD
0.000
0.000
mm
S
0.000
0.000
mm
ZZLC
变更L尺寸公差
N/A(不做加工)
LC(变更L尺寸公差)
N/A(不做加工)
LC(变更L尺寸公差)
ZZNC
变更内螺纹为细牙螺纹
N/A(不做加工)
NC(变更外螺纹为细牙螺纹)
N/A(不做加工)
NC(变更外螺纹为细牙螺纹)
NC
0
0
mm
LINK
网址
网站连接
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求